Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere Gehäuse für DEUTSCH HD10 Steckverbinder werden häufig für Diagnoseanwendungen eingesetzt.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 12 (25 A) und 16 (13 A)
  • 6 – 20 AWG (16,00 – 0,50 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 3, 4, 5, 6, und 9 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rundes Thermoplast-Gehäuse
  • Kupplungsring zur Verbindung
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Muffen, Staubkappen, Dichtungen, Schleifen, Befestigungsklammern, Zugentlastung
  1. Übersicht über DEUTSCH HD10 Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

Erfahren Sie mehr über unsere umgebungsfest abgedichteten DEUTSCH HD10 Steckverbinder, die häufig für Diagnoseverbindungen in der LKW-, Agrar-, Schiffs-, Bergbau-, und Bauindustrie eingesetzt werden. Das Video stellt die Steckverbinder in der Übersicht vor und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein HD10 Steckverbinder?

A:     Die umgebungsfest abgedichteten DEUTSCH HD10 Steckverbinder sind für Draht-an-Draht- und Draht-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. HD10 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für HD10 Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH HD10 STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rund

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbindermodifikation  Gesperrte Kontaktkammern, J1939 Typ II, Mit Kupplungsring, Rückseite mit Gewinde, Rückseite ohne Gewinde, Schlüssel von der Vorderseite des Flansches entfernt

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG

  • Leere Kontaktkammerposition  H, J, 0

  • Anzahl der Positionen  3, 5, 6, 9

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Grün, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 12, Größe 16

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.59, 1.6, 2.4

  • Stiftdurchmesser (in) .063, .094

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13, 25

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

  • Gegensteckführungstyp  Polarisiernut, Polarisierung, Polarisierungsrippe

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Kunststoff, PA 66 GF15, PA GF

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.54 – 3.81, 1,3 – 3,1, 2.5 – 3.8, 1.35 – 3.05, 1,3 – 3, 3.4 – 4.3

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .1 – .15, .053 – .12, .134 – .17

  • Produktbreite (mm) 21.9, 25.4, 27.1, 29, 29.6, 30.9, 31.5, 32.3, 32.5, 36.5, 36.9, 38.9, 40.5, 44.45

  • Produktbreite (in) .86, 1, 1.07, 1.14, 1.16, 1.22, 1.24, 1.27, 1.28, 1.44, 1.45, 1.53, 1.59, 1.75

  • Steckverbinderhöhe (mm) 40.6, 41.28, 41.5, 41.6, 42,2, 41,1, 40,9

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.6, 1.61, 1.62, 1.625, 1.63, 1.66, 1,64

  • Produktlänge (mm) 21.9, 25.4, 27.1, 29, 29.6, 30.9, 31.5, 32.3, 32.5, 36.5, 36.9, 38.9, 40.5, 42.18

  • Produktlänge (in) .86, 1, 1.07, 1.14, 1.16, 1.22, 1.24, 1.27, 1.28, 1.44, 1.45, 1.53, 1.59, 1.66

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94

  • IP-Schutzart  IP68, IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 25, 250

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H3910-CH8172

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.