Zuverlässigkeit in extremen Umgebungen
Unsere DEUTSCH HD10 Serie ist eine gegen Umwelteinflüsse abgedichtete, runde Steckverbinderserie aus Thermoplast. Diese robusten Steckverbinder wurden entwickelt, um den extremen Bedingungen der LKW-, Agrar-, Schiffs-, Bergbau-, und Bauindustrie standzuhalten. DEUTSCH HD10 Steckverbinder werden häufig für Diagnoseverbindungen eingesetzt und sind für Anwendungen mit fliegender oder Flanschmontage erhältlich.
DEUTSCH HD10 Steckverbinderserie
Produkteigenschaften:
Spezifikationen für DEUTSCH HD10 Steckverbinder
- Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 12 (25 A) und 16 (13 A)
- 6 – 20 AWG (16,00 – 0,50 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 3, 4, 5, 6, und 9 Kontakte
- Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
- Rundes Thermoplast-Gehäuse
- Kupplungsring zur Verbindung
- Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Muffen, Staubkappen, Dichtungen, Schleifen, Befestigungsklammern, Zugentlastung
6-20
6 – 20 AWG (16,00 – 0,50 mm2)

Rundes Thermoplast-Gehäuse
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein HD10 Steckverbinder?
A: Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH HD10 Steckverbinder sind für Draht-an-Draht- und Draht-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. HD10 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für HD10 Steckverbinder?
A: LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder
F: Wann sollte ich HD10 Steckverbinder verwenden?
A: DEUTSCH HD10 Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Steuerungen, als Datenleitungssteckverbinder für die Diagnose, am Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. HD10 Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. Zu den Stärken des HD10 Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. HD10 Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen. Es stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, darunter Steckerendgehäuse, Zugentlastungen und Staubkappen.
LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH HD10 STECKVERBINDERN
Abmessungen der DEUTSCH HD10 Steckverbinderserie

Kontaktkammer | HD10 Stecker | HD10 Buchse | ||
---|---|---|---|---|
Gesamtlänge A | Gesamthöhe Ø B | Gesamtlänge C | Gesamtbreite Ø D | |
3 | 1,609 (40,87) | 1,069 (27,15) | 1,639 (41,63) | 0,851 (21,62) |
4 | 1,639 (41,63) | 1,595 (40,51) | 1,639 (41,63) | 1,281 (32,54) |
5 | 1,609 (40,87) | 1,218 (30,94) | 1,639 (41,63) | 1,001 (25,43) |
6 | 1,619 (41,12) | 1,453 (36,91) | 1,639 (41,63) | 1,141 (28,98) |
9 | 1,609 (40,87) | 1,593 (40,47) | 1,639 (41,63) | 1,281 (32,54) |