Anwendungen

F:    Was ist ein HD10 Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH HD10 Steckverbinder sind für Draht-an-Draht- und Draht-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. HD10 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann. 

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für HD10 Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich HD10 Steckverbinder verwenden?

A:     DEUTSCH HD10 Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Steuerungen, als Datenleitungssteckverbinder für die Diagnose, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. HD10 Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. Zu den Stärken des HD10 Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. HD10 Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen. Es stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, darunter Steckerendgehäuse, Zugentlastungen und Staubkappen.

Wichtige Merkmale

F:    Was sind die Hauptmerkmale von HD10 Steckverbindern?

A:     Wichtige Merkmale von HD10 Steckverbindern:

  •     Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 12 (25 A) und 16 (13 A)
  •     6 – 20 AWG (16,00 – 0,50 mm2)
  •     Kontaktkammeranordnungen für 3, 4, 5, 6 und 9 Kontakte
  •     Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  •     Rundes Thermoplast-Gehäuse
  •     Kupplungsring zur Verbindung

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind HD10 Steckverbinder geeignet?

A:     Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C

 

F:    Wie langlebig sind HD10 Steckverbinder?

A:     Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen

 

F:    Welchen Isolationswiderstand weisen HD10 Steckverbinder auf?

A:     Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C.

 

F:    Welche Eintaucheinstufung bieten HD10 Steckverbinder?

A:     IP68-Einstufung

 

F:    Welche Vibrationseinstufung bieten HD10 Steckverbinder?

A:     Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 Gs bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.

 

F:    Welche Spannungsfestigkeit weisen HD10 Steckverbinder auf?

A:     Leckstrom von weniger als 2 mA bei 1.500 Volt Wechselstrom.

 

F:    Welche Flüssigkeitsbeständigkeit weisen HD10 Steckverbinder auf?

A:     Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

 

F:    Wie feuchtigkeitsbeständig sind HD10 Steckverbinder?

A:     Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen bis 90 cm Tiefe ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.

 

F:    Welche Spezifikationen bezüglich Temperaturzyklen gelten für HD10 Steckverbinder?

A:     Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.

Werkstoffe

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von HD10 Steckverbindern?

A:     Das Außengehäuse von HD10 Steckverbindern besteht aus robustem Thermoplast.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Durchführungsdichtungen von HD10 Steckverbindern?

A:     Die Durchführungsdichtungen von HD10 Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Steckflächen der Dosen (für PIN-Kontakte) der HD10 Steckverbinder?

A:     Die Dichtungen der Steckflächen der Dosen der HD10 Steckverbinder bestehen aus Silikonkautschuk.