Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schirmprofil  Abwechselnd

  • Adertyp  Gehäuse

  • Bezeichnungsklasse  DH

Elektrische Kennwerte

  • Steile Blitz-Restspannung – 1/20 µs bei 10 kA (kV) 64.6, 154, 134,5, 101,2, 116,7, 74,6, 29,8, 3,4, 89,3, 23,9, 44,9, 35,7, 111,9, 79,3, 123,6, 37,5

  • Entladungsstrom (Nominal) (kA) 10

  • Stoßspannung 1,2/50 µs (positiv) (kV) 106, 190, 204, 228, 250

  • Restspannung (Nennstrom) (kV) 3.3, 21, 31.4, 34.2, 39.5, 59, 65.6, 69.7, 78.5, 89, 108.7, 118.3, 135.4, 102,6, 98,4, 26,2

  • Kurzschlussstrom (kA) 40

  • Dauerbetriebsspannung (Uc) (kV) 1, 6, 8, 9.6, 10.4, 12, 18, 20, 24, 27, 30, 31, 33, 36, 41

  • Qrs (C) .5

  • Nennspannung (Ur) (kV) 1.3, 8, 10, 12, 13, 15, 22.5, 25, 29.9, 30, 34, 36.3, 37.5, 39, 41.5, 45, 51

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M12

  • Umbruchfestigkeit – Kurzzeitlast (SSL) (kN) 350

Abmessungen

  • Produktgewicht (kg) 4, 4.5, 5, 1,8, 3,25

  • Schirminnendurchmesser (mm) 104, 107

  • Schirminnendurchmesser (in) 4,21, 4,09

  • Schirmaussendurchmesser (mm) 123, 137

  • Schirmaussendurchmesser (in) 4,84, 5,39

  • Produkthöhe (mm) 183, 316, 343, 383, 423

  • Kriechstrecke (mm) 380, 830, 970, 1125, 1279

  • Kriechstrecke (in) 380, 664, 14,96, 44,291, 50,354, 32,68, 38,189

Verwendungsbedingungen

  • Spannungsfestigkeit (nass) (kV) 47, 93, 98, 110, 122

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Verteilung

Industriestandards

  • BIL-Schutzart (kV) 106, 190, 204, 228, 250

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  3

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HDA

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.