Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Klammerarm-Typ  Bewegliche Arme, Fixierte Arme

  • Kabelklemmentyp  Abspannklemme, Geschraubte Parallelnut-Klemme

  • Montagetechnik  geschraubt

  • Leistungskomponenten-Optionen  Selbsttragend

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1, ≤ 42

  • Bruchlast (min.) (kN) 5, 12, 28

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 92, 115, 143, 150, 158, 198, 204, 240, 265, 390, 430, 450, 525, 535, 600, 680, 1000

Montage und Anschlusstechnik

  • Anzugsdrehmoment (empfohlen) (Nm) 20, 22, 39, 44

Abmessungen

  • Bolzengröße  1 x M8, 2 x M10, 2 x M8, 3 x M10

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich - Aluminium (mm) 7,5 – 20,2, 7,5 – 22,5, 5,1 – 12,5, 6,3 – 15,7, 5,1 – 10,5, 5,1 – 14, 5,1 – 11,7, 4,1 – 12,5

  • Kompatibler Leiterbereich (AAC) (AWG/kcmil) 2 – 500, 2 – 600, 4 – 300, 6 – 2/0, 6 – 250, 6 – 3/0, 8 – 3/0

  • Kompatibler Leiterquerschnittsbereich (ACSR) (mm²) 16/2,5 – 50/8, 16/2,5 – 70/12, 16/2,5 – 95/15, 25/4 – 120/20, 35/6 – 210/35, 35/6 – 265/35

  • Kompatibler Leiterquerschnittsbereich (Kupfer) (mm²) 16 – 95, 6 – 70, 16 – 150

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich- Kupfer (mm) 7,5 – 20,2, 5,1 – 12,5, 2,7 – 10,5, 5,1 – 15,7, 1,5 – 5,1, 2,7 – 9

  • Kompatibler Leiterquerschnittsbereich (AAC) (mm²) 10 – 95, 16 – 120, 16 – 70, 16 – 95, 25 – 150, 35 – 240, 35 – 300

Betrieb/Anwendung

  • Spannungsanwendung  Mittelspannung, Niederspannung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Freileitung

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  EN 50483-2, VDE 0210 & 0212

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10, 50, 100

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HEL-CLAMP

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.