Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der HM1520LF basiert auf dem robusten kapazitiven Feuchtigkeitssensor HS1101LF und ist ein spezieller Feuchtigkeitsmessumformer für Messungen bei niedriger Feuchtigkeit. Direkte Messungen des Taupunkts oder der Wasserkonzentration können kosteneffektiv und auf einfache Weise durchgeführt werden. Über die linearen Spannungs-ausgänge des Moduls ist eine direkte Schnittstelle mit einem Mikrocontroller möglich.

Vorteile

  • Rohrförmig für die Wanddurchführungs-montage
  • Produkt frei von Blei, Cr(6+), Cd und Hg
  • Kalibrierte, lineare Spannung zum einfachen Anschließen von Elektronik 
  • Typische Leistung von 1 bis 3,6 Volt DC bei relativer Feuchte von 0 bis 20 % und 5-V-DC-Versorgung 
  • Ratiometrisch zur Spannungsversorgung 
  • Festpolymerstruktur 
  • Vollständige Auswechselbarkeit 
  • Unempfindlich gegenüber dem Eindringen von Wasser 
  • Kontrollierte Temperaturabhängigkeit
  • Die speziellen Eigenschaften des Feuchtigkeitssensors werden durch lange Phasen mit niedrigen Feuchtigkeits-werten nicht beeinträchtigt. 
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit 
  • Schnelle Reaktionszeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Feuchtigkeitssensor – Produkttyp  RH-Modul

  • Schnittstellen-Signaltyp  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (Spitzenwert) (VDC) 10

  • Nennleistung @55%RH (bei 5 VDC) (V) 1.24

  • Stromverbrauch (mA) 1.4

  • Ausgangsimpedanz (Ω) 70

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]

  • Luftfeuchtigkeits-Betriebsbereich (%RH) 0 – 100

  • Genauigkeit (%RH) ±5

  • Temperaturkoeffizient (%RH/°C) -.05

  • Empfindlichkeit (mV/%RH) 26

Weitere

  • Reaktionszeit (seconds) 10

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HSA0003

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten