Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Feuchtigkeitssensor – Produkttyp
RHT
-
Schnittstellen-Signaltyp
Analog
Elektrische Kennwerte
-
Nennwiderstand bei 25 °C (kΩ)
10
-
Nennwiderstandstoleranz @25 °C (%)
1
-
Versorgungsspannung (Spitzenwert) (VDC)
16
-
Nennleistung @55%RH (bei 5 VDC) (V)
1.49
-
Stromverbrauch (mA)
1.2
-
Ausgangsimpedanz (Ω)
50
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Luftfeuchtigkeits-Betriebsbereich (%RH)
0 – 100
-
Genauigkeit (%RH)
±2
-
Temperaturkoeffizient (%RH/°C)
-.15
-
Empfindlichkeit (mV/%RH)
26
Weitere
-
β-Wert B25/50 (K)
3380
-
Reaktionszeit (seconds)
10
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-HSA0005