Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der HTU20D(F) ist ein digitaler Sensor für relative Feuchte mit Temperaturausgang. Er setzt den Maßstab hinsichtlich Größe und Intelligenz und ist in ein für Reflow-Löten geeignetes DFN-Paket (Dual Flat No Leads) mit einer winzigen Größe von 3 x 3 x 0,9 mm eingebettet. Dieser Sensor liefert kalibrierte, linearisierte Signale im digitalen I²C-Format. Digitale HTU20D(F) Feuchtigkeitssensoren sind spezielle Feuchtigkeits- und Temperaturmesswandler für den Plug-and-Play-Einsatz in OEM-Anwendungen, die zuverlässige und präzise Messungen erfordern. Das Modul mit Digitalausgängen für Feuchtigkeit und Temperatur ermöglicht den direkten Anschluss an einen Mikrocontroller. Diese Sensoren mit niedrigem Stromverbrauch sind für kostensensible und hochvolumige Anwendungen mit starken Platzeinschränkungen ausgelegt. Jeder Sensor ist individuell kalibriert und geprüft. Die Serienkennung ist auf den Sensor gedruckt, und auf dem Chip ist ein elektronischer ID-Code gespeichert, der per Befehl ausgelesen werden kann. Er verfügt über eine Erkennungsfunktion für niedrige Batteriestände, und eine Prüfsumme sorgt für eine zuverlässige Kommunikation. Die Auflösung dieser digitalen Feuchtigkeitssensoren kann per Befehl geändert werden (8/12 Bit bis 12/14 Bit für relative Feuchte/Temperatur). Dank der Fortschritte von TE bei der Miniaturisierung des Sensors wurde das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert – und letztendlich profitieren alle Geräte vom hochmodernen Energiesparmodus. 

Abmessungen des HTU20DF Sensors – Infografik

Vorteile

  • Gehäuse in DFN-Ausführung 
  • Digitaler Ausgang für relative Feuchte und Temperatur, I²C-Schnittstelle 
  • Vollständig kalibriert 
  • Bleifreier Sensor, für Reflow-Löten geeignet
  • Geringer Stromverbrauch
  • Schnelle Reaktionszeit 
  • Unter Bezugsbedingungen ohne Kalibrierung vollständig austauschbar
  • Sofortige Entsättigung nach langen Sättigungsphasen
  • Geeignet für automatisierte Montageverfahren, einschließlich bleifreien und Reflow-Verfahren
  • Individuelle Beschriftung zur Einhaltung der strengen Anforderungen an Rückverfolgbarkeit

Anwendungen

  • Haushaltsgeräte
  • Medizintechnik
  • Drucker
  • Luftbefeuchter
  • Multimedia: Smartphone, Tablet
Abmessungen des HTU20DF Sensors – Infografik
  1. Feuchtigkeits- und Temperatursensor der HTU21 Serie (Englisch)

Lesen Sie, wie der Feuchtigkeits- und Temperatursensor der HTU21 Serie konstante Bedingungen aufrechterhält, um die Effizienz zu erhöhen und Abfälle in Haushaltsgeräten wie Kühlschränken zu verringern.

Abmessungen des HTU20DF Sensors – Infografik
Abmessungen des HTU20DF Sensors – Infografik
Abmessungen des HTU20DF Sensors – Infografik
Abmessungen des HTU20DF Sensors – Infografik
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Feuchtigkeitssensor – Produkttyp  RHT

  • Schnittstellen-Signaltyp  Digital

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (Spitzenwert) (V) 3.8

  • Stromverbrauch (mA) .014

Verwendungsbedingungen

  • Luftfeuchtigkeits-Betriebsbereich (%RH) 0 – 100

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HSC0002

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten