• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Ätznatron, Bleifreies Benzin, Bremsflüssigkeit

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  1.4:1, 1.5:1, 2:1, 3:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel, Halbflexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .1, 1, 1.4

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz)  1 mm [ .039 in ]

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .1, 1, 1.4

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .039, .056

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .039

  • Produktlänge (mm) 20, 25, 40, 60, 70, 77, 80, 90, 99, 104, 116, 130, 135, 151, 160, 172, 218, 220, 290, 295, 320, 360, 380, 383, 385, 390, 760, 830, 875, 930, 1020, 1050, 1220, 1823, 2111, 2355

  • Produktlänge (in) .787, .984, 1.575, 2.362, 2.76, 3.031, 3.15, 3.543, 3.9, 4.094, 4.57, 5.118, 5.315, 5.945, 6.299, 6.772, 8.583, 8.661, 11.417, 11.614, 12.6, 13.583, 14.173, 14.961, 15.079, 15.16, 15.354, 29.921, 32.677, 34.45, 36.614, 40.157, 41.339, 48.031, 71.771, 83.11, 92.717

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 4.7, 4.85, 6.1, 7.4, 9, 15, 18

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .191, .24, .291, .354, .591, .708, 0,185

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 6, 8, 10, 14, 15, 19, 26, 30

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .236, .315, .394, .55, .591, .748, 1.02, 1.18

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 4.85 – 14, 15 – 30, 7.4 – 15, 6.1 – 8, 7.4 – 10, 4,7 – 6, 9 – 26, 18 – 26, 7.4 – 19

  • Größenbereich der Schläuche (in) .354 – 1.02, .708 – 1.02, .291 – .591, .591 – 1.18, .191 – .55, .24 – .315, ,185 – ,236, .291 – .748, .291 – 394

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 110

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-40 – 80

  • Rückverformungstemperatur (°C) 115

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Impuls, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Stück, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-AP2000

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten