Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (max.) (kV)
.6
Sonstige Eigenschaften
-
Flüssigkeitstyp
Bremsflüssigkeit, Wasser
-
Primäre Produktfarbe
Durchsichtig
-
Schrumpfrate
2:1
-
Primärproduktmaterial
Strahltmodifiziertes Polyolefin
-
Flexibilität
Flexibel
Verwendungsbedingungen
-
Schrumpftemperatur (min.) (°C)
85
-
Schlauch-Entflammbarkeit
Nicht flammhemmend
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-70 – 105
-
Rückverformungstemperatur (°C)
100
Betrieb/Anwendung
-
Mechanische Beständigkeit
Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region
Global
Weitere
-
Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen
Nein
-
Produktquelle
China, GB, US
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-HST-CGAT