• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpf-Kit, Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Bremsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß

  • Schrumpfrate  3:1

  • Primärproduktmaterial  Klebemittel, Polyester, Strahltmodifiziertes Polyolefin, Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel, Halbflexibel, Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .76, .91, 1.02, 1.07, 1.32, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.5

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .76, .91, 1.02, 1.07, 1.32, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.5

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .03, .036, .04, .042, .052, .055, .057, .065, .067, .07, .08, .098, .1

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) 1.02, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.54

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .04, .055, .057, .065, .07, .08, .1

  • Produktlänge (mm) 19, 25.4, 31.75, 38, 38.1, 40, 47.63, 50, 50.8, 55, 76, 76.2, 150, 152.4, 305, 1220

  • Produktlänge (in) .75, 1, 1.25, 1.496, 1.5, 1.575, 1.875, 1.97, 2, 2.165, 2.992, 3, 5.905, 6, 12, 48, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.02, 1.52, 2.03, 3.05, 3.99, 5.84, 8.13, 13.46, 20.32

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .04, .06, .08, .12, .157, .23, .32, .53, .8

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 11.4, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .125, .187, .25, .375, .449, .5, .75, 1, 1.5, 2

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.1 – 9.5, 2 – 6.4, 8.1 – 25.4, 1 – 3.2, 1.5 – 4.8, 13.5 – 38.1, 4 – 12.7, 6 – 19.1, 3 – 9.5

  • Größenbereich der Schläuche (in) .06 – .187, .08 – .25, .04 – .125, .23 – .75, .039 – .126, .157 – .5, .12 – .375, .53 – 1.5, .32 – 1

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-40 – 110

  • Rückverformungstemperatur (°C) 125

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Flüssigkeiten, Mechanische Schäden

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Spule, Spule, Stab, Stück, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-DWP125

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten