• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpf-Kit, Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Bremsflüssigkeit, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig

  • Schrumpfrate  4:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin, Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel, Halbfest, Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) 1.2, 1.52, 1.91, 2.41

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .047, .06, .075, .095

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) 1.2, 1.52, 1.91, 2.41

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .047, .06, .075, .095

  • Produktlänge (mm) 19, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 75, 100, 120, 150, 152.4, 1220

  • Produktlänge (in) .748, .787, .827, .984, 1.102, 1.182, 1.26, 1.378, 1.496, 1.575, 1.77, 1.773, 1.889, 1.97, 2.165, 2.362, 2.56, 2.953, 3.937, 4.724, 5.905, 6, 48

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.27, 1.65, 2.41, 4.45

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .05, .065, .095, .175

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 5.72, 7.44, 10.85, 17.78

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .225, .293, .427, .7

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 1.27 – 5.72, 1.65 – 7.44, 4.45 – 17.78, 2.41 – 10.85

  • Größenbereich der Schläuche (in) .175 – .7, .095 – .427, .065 – .293, .05 – .225

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit, Schutz vor Feuchtigkeit und Sprühnebel, Spritzschutz, Tauchschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 110

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Spule, Stab, Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China, Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-ES1000

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten