• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .1, .15, .2

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .004, .006, .008

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .45, .5, .65, .75, .9, 1

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .018, .02, .026, .03, .035, .039

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .031, .047, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.496

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 1.6 – 3.2, 6.4 – 12.7

  • Größenbereich der Schläuche (in) .189 – .374, .252 – .5, .063 – .126, .748 – 1.496, .047 – .094, .031 – .063, .5 – 1, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Flache Spule, Spule, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-GPO135

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten