Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschlauch-Kantenschutz

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Produktlänge  1220 mm [ 48.031 in ]

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .6, 1, 2, 4.2

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .024, .039, .079, .165

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) .8, 1.6, 4.5, 2,5

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .031, .063, .098, .177

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 1 – 1.6, .6 – .8, 2 – 2,5, 4.2 – 4.5

  • Größenbereich der Schläuche (in) ,079 – ,098, ,039 – ,063, .165 – .177, .024 – .031

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 120

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 80

  • Rückverformungstemperatur (°C) 150

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Mechanische Schäden

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RAYRIM

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten