• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Durchsichtig, Gelb, Orange, Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .08, .12, .2, .23, .3, .4, .45

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .003, .005, .008, .009, .012, .016, .018

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .4, .45, .5, .64, .65, .75, .89, .95, 1, 1.4, 1.52

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .016, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .055, .06

  • Produktlänge (mm) 20, 50, 100, 200, 1220

  • Produktlänge (in) .787, 1.969, 3.937, 7.874, 48.03, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .6, .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 50.8, 51, 63.5

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .024, .031, .047, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .63, .748, 2, 2.008, 2.5

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31, 38, 101.6, 102, 127

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .047, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.22, 1.496, 4, 4.016, 5

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 51 – 102, 50.8 – 101.6, 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, .6 – 1.2, 16 – 31, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 63.5 – 127, 6.4 – 12.7

  • Größenbereich der Schläuche (in) .024 – .047, .748 – 1.496, .031 – .063, 2 – 4, 2.5 – 5, .63 – 1.22, .189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .047 – .094, .5 – 1, 2.008 – 4.016, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 95

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Flache Spule, Spule, Stab, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China, Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RNF100-6

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten