• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .08, .12, .15, .16, .2, .23, .31, .47

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .003, .005, .006, .007, .008, .009, .012, .013, .019

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .4, .43, .5, .64, .76, .89, 1.01, 1.14, 1.27, 1.39, 1.4

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .016, .017, .02, .025, .03, .035, .04, .045, .05, .055, .16

  • Produktlänge (mm) 38, 38.1, 45, 80, 1220

  • Produktlänge (in) 1.496, 1.5, 1.772, 3.149, 3.15, 48.03, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .58, .79, 1.17, 1.57, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 15.88, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .625, .75, 1, 1.5, 2

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8, 76.2, 101.6

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .046, .063, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 50.8 – 101.6, 15.88 – 31.75, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 38.1 – 76.2, 4.74 – 9.5, .79 – 1.6, 3.17 – 6.35, 25.4 – 50.8, 1.57 – 3.17, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.05, 6.4 – 12.7

  • Größenbereich der Schläuche (in) .75 – 1.5, .031 – .063, 2 – 4, 1 – 2, .187 – .374, .374 – .75, .023 – .046, .25 – .5, .125 – .25, .046 – .093, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1, .625 – 1.25

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 95

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Stab, Stück, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China, Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RNF100-CL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten