• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpf-Kit, Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Bremsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Durchsichtig, Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .08, .1, .12, .2, .25, .3, .4

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .003, .004, .005, .008, .01, .012, .016

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .45, .5, .64, .65, .75, .88, .89, .95, 1, 1.27

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .05

  • Produktlänge (mm) 10, 20, 50, 100, 200, 1220

  • Produktlänge (in) .394, .787, 1.969, 3.937, 7.874, 48.03, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 15.9, 19.1, 38.1

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .031, .046, .047, .062, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .625, .75, 1.5

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 76.2

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .748, .75, 1, 1.25, 1.5, 3

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 38.1 – 76.2, 1.6 – 3.2, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 15.9 – 31.8, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.1, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • Größenbereich der Schläuche (in) .75 – 1.5, .031 – .063, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .189 – .374, .375 – .75, .252 – .5, .046 – .093, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252, .625 – 1.25

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 95

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Flache Spule, Mini-Spule, Stab, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China, Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RNF100-X

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten