• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Durchsichtig, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violett, Weiß

  • Schrumpfrate  3:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .1, .12, .18, .2

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .003, .004, .005, .007, .008, .033

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .45, .55, .65, .75, .85, 1, 1.15

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .018, .022, .026, .03, .033, .039, .045

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .003, .004, .005, .007, .008, .033

  • Produktlänge (mm) 13, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 100, 125, 130, 200, 275, 1000, 1220

  • Produktlänge (in) .512, .787, .98, .984, 1.181, 1.378, 1.574, 1.575, 1.772, 1.96, 1.968, 1.969, 2.362, 2.559, 2.756, 3.149, 3.937, 4.921, 5.11, 7.87, 10.827, 39.37, 48.03, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .019, .039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 39

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .06, .118, .177, .236, .354, .472, .709, .944, .945, 1.534

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 1.5 – 4.5, 3 – 9, 8 – 24, 1 – 3, .5 – 1.5, 2 – 6, 6 – 18, 13 – 39, 4 – 12, 1.5 – .5

  • Größenbereich der Schläuche (in) .059 – .177, .315 – .945, .079 – .236, .512 – 1.534, .06 – .019, .039 – .118, .315 – .944, .019 – .06, .157 – .472, .118 – .354, .236 – .709

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 120

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Asien, EMEA, Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Flache Spule, Mini-Spule, Spule, Stab, Stück, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RNF3000

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten