• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Orange, Rot, Schwarz, Weiß

  • Schrumpfrate  4:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz)  .36 mm [ .014 in ]

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal)  1.14 mm [ .045 in ]

  • Produktlänge (mm) 60.96, 90, 1220

  • Produktlänge (in) 2.4, 3.54, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 4.57, 6.99, 9.53, 11.74, 13.97, 17.27, 20.57, 21.34, 23.62, 26.67, 36.83

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .18, .275, .375, .462, .55, .68, .81, .84, .93, 1.05, 1.45

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 60.33, 76.2, 95.25, 101.6, 114.3

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .75, 1, 1.5, 2, 2.375, 3, 3.75, 4, 4.5

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 26.67 – 101.6, 6.99 – 25.4

  • Größenbereich der Schläuche (in) .275 – 1, 1.05 – 4

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 95

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Spule, Stab, Stück, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RP4800

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten