Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Flugkraftstoff, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser, Frostschutzflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Reinigungsmittel, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Fluorpolymer, Vernetztes Polyvinylidenfluorid

  • Flexibilität  Halbfest

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .05, .25, .33, .43, .48, .51

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .002, .01, .013, .017, .019, .02

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .25, .33, .43, .48

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .01, .013, .015, .017, .019

  • Produktlänge (mm) 50, 1220

  • Produktlänge (in) 1.969, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .6, .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 19.1

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .046, .063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.2 – 6.4, 1.17 – 2.36, 2.4 – 4.75, .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, .6 – 1.2, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19.1, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • Größenbereich der Schläuche (in) .75 – 1.5, .031 – .063, .023 – .046, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .375 – .75, .046 – .093, .062 – .125, .093 – .187

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 155

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Äußerst flammwidrig, Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 175

  • Rückverformungstemperatur (°C) 175

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Durchschlag, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Asien, EMEA, Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Stab, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RW175-E

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten