Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Bernsteinfarben, Durchsichtig, Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Klebemittel, Polyethylen/Polyester, Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 10, 12, 15, 20, 25

  • Produktlänge (in) .393, .472, .590, .59, .787, .984

  • Produktlänge (in) .393, .472, .590, .59, .787, .984

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.4, 2.3, 2.9, 4, 5.08, 7.62

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .055, .091, .114, .157, .2, .3

Verwendungsbedingungen

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 125

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Stück, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-SAS

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten