Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Enteisungsflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Turbinenkraftstoff, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig, Rot, Schwarz

  • Schrumpfrate  3:1

  • Primärproduktmaterial  Klebemittel, Polyolefin, Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbfest

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) 1.78, 2.54, 3.05, 3.56, 4.06

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .07, .1, .12, .14, .16

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) 1.78, 3.56

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .07, .14

  • Produktlänge (mm) 40, 76.2, 152.4, 254, 304.8, 609.6, 762, 914.4, 1219.2

  • Produktlänge (in) 1.575, 3, 6, 10, 12, 24, 30, 36, 48

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 2.54, 3.81, 5.59, 12.7, 19.05, 22.86, 31.75, 44.45, 9,49, 9,58

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .1, .15, .22, .374, .5, .75, .9, 1.25, 1.75, 0,377

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 7.62, 10.16, 19.05, 27.94, 33.02, 38.1, 43.18, 50.8, 68.58, 76.2, 101.6, 114.3

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .3, .4, .75, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.7, 3, 4, 4.5

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.81 – 10.16, 22.86 – 68.58, 9,49 – 27,94, 44.45 – 114.3, 12.7 – 38.1, 9,58 – 33,02, 44.45 – 101.6, 5.59 – 19.05, 2.54 – 7.62, 12.7 – 43.18, 31.75 – 76.2, 19.05 – 50.8

  • Größenbereich der Schläuche (in) .5 – 1.7, 1.75 – 4, .75 – 2, 1.25 – 3, .15 – .4, .22 – .75, .9 – 2.7, ,374 – 1,1, .5 – 1.5, .1 – .3, ,377 – 1,3, 1.75 – 4.5

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 90

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 110, -55 – 90

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-SST

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten