• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .3

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  ZEROHAL Polyolefin

  • Flexibilität  Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .25, .26, .28, .33, .46

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .01, .011, .013, .018

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .3, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 3, 4, 4.5, 5, 6, 9, 12.5

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .012, .016, .02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .118, .157, .177, .197, .236, .354, .492

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) .7, .95, 1.15, 1.65, 2.05, 2.55, 3.05, 3.55, 4.15, 6.1, 8.1, 9.1, 10, 12.4, 18.6, 25.4

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .028, .037, .045, .065, .081, .1, .12, .14, .163, .24, .319, .358, .394, .488, .732, 1

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 70

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 125

  • Rückverformungstemperatur (°C) 90

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Mechanische Schäden

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Spule

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-SWFRX4

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten