Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Bremsflüssigkeit, Chemikalien/Lösungsmittel, Frostschutzflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Polyvinylidenfluorid

  • Flexibilität  Halbfest

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal)  .25 mm [ .01 in ]

  • Produktlänge  25.4 mm [ 1 in ]

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.)  6.35 mm [ .25 in ]

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.)  12.7 mm [ .5 in ]

  • Größenbereich der Schläuche  6.35 – 12.7 mm [ .25 – .5 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 155

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Äußerst flammwidrig

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 175

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Durchschlag, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-TAK-SLEEVE

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten