• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Bremsflüssigkeit, Chemikalien/Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Durchsichtig, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin, Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .74, .76, .87, .89, .91, .96, 1.04, 1.06, 1.07, 1.2, 1.26, 1.48, 2.21

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .029, .03, .034, .035, .036, .038, .041, .042, .047, .05, .058, .087

  • Produktlänge (mm) 30, 38, 38.1, 50.8, 53.98, 1220

  • Produktlänge (in) 1.181, 1.496, 1.5, 2, 2.125, 12.2, 48.031

  • Produktlänge (in) 1.181, 1.496, 1.5, 2, 2.125, 12.2, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.6, 2.4, 3.17, 3.2, 4.74, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19.05, 19.1, 25.4, 38.1

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 3.2, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19.05, 19.1, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2, 3

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.2 – 6.4, 1.5 – 3, 38.1 – 76.2, 4.74 – 9.5, 1.6 – 3.2, 6.35 – 12.7, 3.17 – 6.35, 25.4 – 50.8, 19.05 – 38.1, 4.8 – 9.5, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.05, 9.5 – 19.1, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • Größenbereich der Schläuche (in) .75 – 1.5, 1 – 2, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .375 – .75, 38.1 – 76.2, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 95

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 110

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Biegung, Durchschlag, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Stab, Stück, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-TAT125

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten