• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .1, .15, .2, .25

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .004, .005, .006, .008, .01

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .5, .65, .75, .9, 1, 1.15

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .019, .02, .026, .03, .035, .039, .045

  • Produktlänge  1220 mm [ 48.031 in ]

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .062, .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .75, 1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38, 51

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .125, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .748, .75, 1, 1.5, 2

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.2 – 6.4, 1.6 – 3.2, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 2.4 – 4.8, 25.4 – 51, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7

  • Größenbereich der Schläuche (in) .063 – .126, .75 – 1.5, 1 – 2, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .189 – .374, .375 – .75, .252 – .5, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105

  • Rückverformungstemperatur (°C) 120

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Flüssigkeiten, Mechanische Schäden

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Spule, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-ZH100

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten