Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp  Kriechstromverlängerung

  • Isolatortyp/ANSI  Porzellan

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) Alle

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot

  • Isolationsmaterial  Glas, Porzellan

  • Primärproduktmaterial  Polymerisch

Abmessungen

  • Außenschirmdurchmesser (mm) 175, 206, 216, 221, 226, 227, 234, 244, 248, 251, 255, 267, 271, 281, 287, 292, 303, 323, 326, 336, 341, 348, 349, 356, 364, 372, 377, 381, 393, 407, 413, 421, 440, 457, 463, 488, 501, 611

  • Außenschirmdurchmesser (in) 6.9, 8.11, 8.5, 8.7, 8.9, 9.61, 9.88, 10.04, 10.51, 10.67, 11.06, 11.5, 11.93, 12.83, 13.7, 13.74, 14.02, 14.33, 14.65, 15, 15.47, 15.98, 16.26, 18, 18.23, 19.21, 19.72, 24.05, 13,23, 8,94, 13,39, 9,21, 14,84, 11,3, 12,72, 17,32, 16,54, 9,76

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 0 – 105

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Umspannwerk

  • Kompatible Komponenten  Durchführungen/Isolatoren

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVCE-WA

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten