Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Industrial Mini I/O-Steckverbinder Rechtwinklige Stiftleiste Typ 2 SMT

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Modular Jacks & Plugs – Produkte  Industrial Mini I/O-Steckverbinder

  • Modulare Steckverbinder – Ausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

  • Anzahl der Positionen  8

  • Steckerkontaktdichte  Hoch

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der bestückten Positionen  8

Signalmerkmale

  • Datenrate (Mb/s) 10, 100, 1000, 10000

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsmaterial  Edelstahl

  • Abschirmungsmaterial  Zinn über Nickel

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel, Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  SMT + Durchsteckmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz, Weiß

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Steckeingangsposition  Seitlich

  • Gehäusematerial  LCP

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Leistungskategorie  Cat 6A

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  300

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle, Karton & Einsatz, Tray

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IN291-M6641E

Literatur