• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Außengehäuse  Ohne

  • SAS-Steckverbindertyp  Interne Mini-SAS-HD-Steckverbinder

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  36, 72, 144

  • Anzahl der Reihen  4

  • Anzahl der Ports  1, 2, 4

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  M2-Schraube

  • Leiterplattenhalterung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  LCP

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .75 mm [ .029 in ]

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 13.9, 14.2

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .547, .559

Verwendungsbedingungen

  • Hochtemperaturgehäuse  Ja

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IN819-C76264

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.