• Kabelsatztyp  M8-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M8-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  5

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  B

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Ja

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1.5, 2.5, 3.01, 1 – 1.05, 1.9 – 2.05

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J37-MMC85

Literatur