Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelschuh/Kontakt-Typ | Drahtgröße | Drahtgröße | Schnittstellenlegierung | Abdichtbar | Stiftdurchmesser | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Betriebstemperatur (max) | Betriebstemperaturbereich |
---|
| 1060-16-1244 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 1. – 2.5 mm² | 16 – 12 AWG | Gold (Au) | Nein | 1.5 mm | 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0177 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Zinn (Sn) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1062-16-1244 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 1. – 2.5 mm² | 16 – 12 AWG | Gold (Au) | Nein | 1.5 mm | 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-14-1088 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 150 °C | -55 – 150 °C |
| 1060-14-1088 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 150 °C | -55 – 150 °C |
| 1060-16-0644 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | Gold (Au) | Nein | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 2500062-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .517 – 1.3 mm² | 20 – 16 AWG | - | Ja | 1.5 mm | - | - | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 2500062-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .823 – 2.08 mm² | 18 – 14 AWG | - | Ja | 1.5 mm | - | - | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 2500060-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .823 – 2.08 mm² | 18 – 14 AWG | - | Ja | 1.5 mm | - | - | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1062-14-0122 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Nickel (Ni) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1062-14-0144 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Gold (Au) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 150 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0144 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Gold (Au) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0988 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1060-16-0688 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | Nein | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1060-16-0144 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Gold (Au) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1060-16-0722 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Nickel (Ni) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1062-16-0122 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Nickel (Ni) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1060-16-0622 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | Nickel (Ni) | Nein | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1062-16-1222 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 1. – 2.5 mm² | 16 – 12 AWG | Nickel (Ni) | Nein | 1.5 mm | 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1060-16-0677 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | Zinn (Sn) | Nein | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1060-16-1222 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 1. – 2.5 mm² | 16 – 12 AWG | Nickel (Ni) | Nein | 1.5 mm | 1 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² | 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1062-16-0688 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | Nein | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0722 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Nickel (Ni) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1060-14-0122 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Nickel (Ni) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1060-14-0144 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Gold (Au) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 150 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0677 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | Zinn (Sn) | Nein | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1060-16-0988 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Palladium Nickel Gold (PdNiAu) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 1062-16-0644 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | Gold (Au) | Nein | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | -55 – 150 °C |
| 2500060-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .517 – 1.3 mm² | 20 – 16 AWG | - | Ja | 1.5 mm | - | - | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1062-16-0622 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | .5 – 1 mm² | 20 – 16 AWG | Nickel (Ni) | Nein | 1.5 mm | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |
| 1060-16-0122 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | Nickel (Ni) | Nein | 1.5 mm | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG | 125 °C | '-55 – 125 °C |