Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder- und Kontaktsicherungstyp  Sekundärverriegelung, TPA (Terminal Position Assurance)

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4, 21

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Lila, Violett

  • Primärproduktmaterial  Nylon 6, PBT GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -30 – 100, -40 – 140, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -22 – 212, -40 – 248, -40 – 284, -40 – 221

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J96-ULPA

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.