• Typ des elektrischen Symbols  Elektrik – Symbolsortiment

  • Sicherheits-/Warnsymbol-Typ  Allgemeine Warnung, Sicherheit und Warnung – Symbolsortiment, Warnung: Hochspannung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Mehrfarbig

  • Primärproduktmaterial  Vinylfolie

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 12.5, 25, 50

  • Produktbreite (in) .492, .984, 1.969

  • Produkthöhe (mm) 12.5, 25, 50

  • Produkthöhe (in) .492, .984, 1.969

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Etikettoberfläche  Glanz

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Heft

  • Verpackungsmenge  150, 300

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-KB4-L-ELEC

Literatur