Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Die LIGHT-N-LOK Poke-In-Kabel-an-Kabel-Steckverbinder mit 2 und 3 Positionen sind Hot-Plug-fähig und lassen sich daher während des laufenden Betriebs montieren. Der Steckverbindersatz akzeptiert 18 AWG Massivdraht nur mit integrierter Zugentlastung der Zuleitung.
Unsere LIGHT-N-LOK Steckverbinder sind Poke-In-Kabel-an-Kabel-Stecker. Sie sind mit 2 und 3 Positionen verfügbar und sind Hot-Plug-fähig, was bedeutet, dass sie während des Betriebs gesteckt bzw. getrennt werden können.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.