Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • Messung von hohem oder niedrigem Füllstand
  • Interne Befestigung
  • Zuverlässigkeit eines Reedschalters
  • Nitril-Dichtungsscheibe
  • Geringe Differenz zwischen dem geöffneten und geschlossenen Zustand
  • Einfache Installation
  • Je nach Drehung um 180° Schließer oder Öffner
  • Geeignet für ein breites Spektrum an Flüssigkeiten
  • Optionale Schnittstelle verfügbar
  • Nylon 6.6-Material
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • SG schwimmend  .85

Sonstige Eigenschaften

  • Einführungsart  Seitlich

  • Flüssigkeitstyp  Alkohol, Kraftstoff, Öl

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes Nylon 6,6

  • Dichtungsmaterial  Nitril

Kontaktmerkmale

  • Kontaktform  A

Abmessungen

  • Kabellänge  .5 m [ 1.64 ft ]

Weitere

  • Port-Anschluss  M16 Intern

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LLS0029

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten