Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • SG schwimmend  .65, .7, .85

Sonstige Eigenschaften

  • Einführungsart  Seitlich

  • Flüssigkeitstyp  Alkohol, Kraftstoff, Öl, Wasser

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes Nylon 6,6, Mit Glas gefülltes Polyphenylen-Sulfid, Mit Glas gefülltes Polypropylen

  • Dichtungsmaterial  Nitril, Silikon

Kontaktmerkmale

  • Kontaktform  A, C

Abmessungen

  • Kabellänge (m) .5, 2

  • Kabellänge (ft) 1.64, 6.56

Weitere

  • Port-Anschluss  1/2 NPT, M16 Extern, M16 Intern

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LLS0068

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten