• Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandsklasse  Bis zu 1kΩ

  • Widerstandswert (Ω) 6.8, 10, 22, 33, 47, 68, 82, 100, 220

  • Nennleistung (W) 200, 300, 400, 500

  • Toleranz der passiven Komponente (%) .05

Klemmenmerkmale

  • Anzahl der Anschlüsse  2

  • Widerstand für die Gehäusemontage – Anschlusstyp  Schwebende Leitungen

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch mit Montagebohrungen

Abmessungen

  • Produkthöhe  31 mm [ 1.22 in ]

  • Produktlänge (mm) 165, 215, 265, 335

  • Produktlänge (in) 6.496, 8.465, 10.433, 13.189

  • Produktbreite  60 mm [ 2.362 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±200

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Karton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LV1-HL5

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten