Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Größencode  0402, 0603

  • Elementtyp  Mehrschicht-Metallpaste

Elektrische Kennwerte

  • Eigenresonanzfrequenz (MHz) 250, 280, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2700, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3700, 3900, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 10000

  • Induktivität (µH) .001, .0011, .0012, .0013, .0015, .0016, .0018, .002, .0022, .0024, .0027, .003, .0033, .0036, .0039, .0043, .0047, .0051, .0056, .0062, .0068, .0075, .0082, .0091, .01, .012, .015, .018, .02, .022, .027, .033, .039, .043, .047, .056, .068, .082, .1, .12, .15, .18, .22, .27, .33, .36, .39, .43, .47

  • Nennstrom (max.) (mA) 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

  • DC-Widerstand (Ω) .05, .06, .07, .08, .09, .1, .12, .13, .15, .16, .18, .2, .24, .25, .3, .35, .4, .45, .5, .55, .6, .65, .7, .75, .8, .85, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.9, 2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.5, 5, 6, 0,26

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5, 0,3

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 1, 1,6

  • Produktlänge (in) .039, .062

  • Produktbreite (mm) .8, 0,5

  • Produktbreite (in) .019, .031

  • Produkthöhe (mm) .5, .8

  • Produkthöhe (in) .031, 0,019

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-55 – 125

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Weitere

  • Drossel-Qualitätsfaktor  6, 8, 10, 12

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LV2-3655

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten