• Lebensdauer  1 Jahr

  • Größencode  1204, 0402, 0603, 0805

Elektrische Kennwerte

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 11, 13, 15, 21, 25

  • Impedanz (Ω) 5, 7, 9, 11, 15, 19, 26, 28, 30, 31, 36, 50, 60, 70, 75, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 300, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

  • Nennstrom (max.) (mA) 200, 300, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1300, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000

  • DC-Widerstand (Ω) .01, .015, .02, .025, .03, .035, .04, .045, .05, .055, .06, .065, .07, .08, .085, .09, .1, .11, .12, .15, .18, .2, .25, .3, .35, .4, .45, .5, .55, .65, .7, .9, 1

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 1, 2, 3.2, 1,6

  • Produktlänge (in) .039, .062, .078, .125

  • Produktbreite (mm) .8, 1.2, 1.6, 0,5

  • Produktbreite (in) .019, .031, .047, 0,062

  • Produkthöhe (mm) .5, .8, .9

  • Produkthöhe (in) .031, .035, 0,019

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Industriestandard  AEC-Q200 konform

  • Feuchtigkeits-Empfindlichkeitsgrad  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LV2-B

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.