• Lebensdauer  2 Jahre

  • Widerstandstyp  Strommessungswiderstand

  • Elementtyp  Folie

  • Größencode  1206, 2010, 2512, 0603, 0805

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswert (Ω) .01, .011, .012, .013, .015, .016, .018, .02, .022, .024, .027, .03, .033, .036, .039, .043, .047, .051, .056, .062, .068, .075, .082, .091, .1

  • Nennleistung (W) .125, .5, .75, 1, 1.5, 2

  • Widerstandsklasse  Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 1

Klemmenmerkmale

  • SMD-Widerstand – Anschlusstyp  Löten

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) .5, .55, 0,62, 0,68

  • Produkthöhe (in) .02, 0,022, 0,027, 0,024

  • Produktlänge (mm) 1.7, 3.2, 5, 6.4, 2,15

  • Produktlänge (in) .067, .126, .197, 0,085, 0,252

  • Produktbreite (mm) 1, 1.4, 1.7, 2.5, 3.2

  • Produktbreite (in) .039, .055, .067, .098, .126

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 155

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±100, ±50

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Industriestandard  AEC-Q200 konform

  • ESD HBM Klassifizierung  2

  • Feuchtigkeits-Empfindlichkeitsgrad  1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LV3-TLM

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten