Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die AC-LVDTs der Serien PR 812 und PRH 812 sind Versionen der PR 750 Serie mit einem Durchmesser von 20,6 mm. Sie sind hauptsächlich für den Einsatz in veralteten OEM-Anwendungen gedacht und werden für neue Designs nicht empfohlen. Für die meisten Anwendungen handelt es sich um einen kostengünstigen LVDT-Ersatz in Bezug auf Form, Passung und Funktion für OEMs oder Verbraucher, die Drittanbieterprodukte von ähnlicher Größe verwenden. Die Einheiten der Serien PR 750, PR 812 und PRH 812 sind in Endmessbereichen von ±1,25 mm bis ±250 mm erhältlich. Die Einheiten der Serien PR 750 und PR 812 verfügen über ein Radialspiel zwischen Bohrung und Kern von 0,75 mm. Die Serie PRH 812 hingegen weist ein Radialspiel zwischen Bohrung und Kern von 1,6 mm auf, wobei der Standardkern mit einem Durchmesser von 6,35 mm im Lieferumfang enthalten ist. Die Sensoren der PR Serie bieten die von der LVDT-Technik gewohnte hohe Auflösung, Wiederholgenauigkeit und niedrige Hysterese sowie höchste Empfindlichkeit bei hoher Linearität. Der maximale Linearitätsfehler beträgt für diese Sensoren ±0,25 % des vollen Ausgangsbereichs. Dabei wird eine statistisch optimale Gerade verwendet, die von der Methode der kleinsten Quadrate abgeleitet ist. 

Vorteile

  • Erhältlich mit Durchmessern von 19 mm oder 20,6 mm
  • Bereiche von ±1,25 mm bis ±250 mm
  • Nichtlinearität von weniger als ±0,25 %
  • Betriebstemperatur von 105 °C
  • Spulenbaugruppe gemäß IEC IP-61 abgedichtet
  • Magnetisch abgeschirmtes Edelstahlgehäuse 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Leitungen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) 2.5

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Separater Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser (mm) 20,6, 19,05

  • Produktdurchmesser (in) 0,812, 0,75

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP61

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVDT0002

Literatur