Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese robusten Sensoren mit einem Durchmesser von 19 mm bestehen vollständig aus Edelstahl und sind in Bereichen von 2,5 mm bis 500 mm verfügbar.  Die Spulenwicklungen sind gemäß IEC-Norm IP-68 gegenüber rauen Umgebungen abgedichtet. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen abgedichteten Axial-Steckverbinder (HSE/HSI) oder einen abgedichteten Radial-Steckverbinder (HSER/HSIR). Der Radial-Steckverbinder bietet zwei entscheidende Vorteile. Zum einen ist dadurch ein Design mit Durchgangsbohrung möglich, das Zugriff auf ein oder beide Enden des LVDT-Kerns bietet, sodass eine bessere mechanische Abstützung und Kernführung sowie eine leichtere Reinigung in Umgebungen mit Staub und Schmutz ermöglicht werden. Der zweite Vorteil des Radial-Steckverbinders liegt in der kürzeren Installationslänge im Vergleich zu Einheiten des gleichen Bereichs mit Axial-Steckverbindern. Die Einheiten werden mit integrierter Elektronik für den DC-Betrieb mit einem vorkalibrierten Ausgang von 0 bis 10 V DC (HSE) bzw. 4 bis 20 mA Stromschleifenbetrieb (HSI) geliefert. Der standardmäßige maximale Linearitätsfehler für einen Sensor der HS 750 Serie beträgt ±0,25 % des vollen Ausgangsbereichs. ±0,10 % ist optional verfügbar. 

Vorteile

  • Bereiche von 2,5 bis 500 mm 
  • Nichtlinearität von weniger als ±0,25 % (optional ±0,10 %)
  • Wiederholbarkeit von 0,000050 Zoll
  • 0-10 V DC- oder 4-20 mA-Ausgänge
  • Robuste Bauweise aus Edelstahl
  • Umgebungsfest abgedichtete Spule gemäß IEC IP-68
  • Axial- oder Radial-Steckverbinder inklusive Gegenstecker  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  6-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 12 – 26

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Separater Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  0 bis 10 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,1, ±,25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVDT0010

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten