Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Miniatur-LVDT-Wegsensor der CD375 Serie ist in vollständigen Messbereichen von ±0,63 mm bis ±25 mm verfügbar. Durch die niedrige Masse ihrer Kerne eignen sich diese LVDTs optimal für dynamische Messungen, die eine schnelle Reaktionszeit erfordern. Die Sensoren der CD375 Serie bieten die von der LVDT-Technik gewohnte hohe Auflösung, Wiederholgenauigkeit und niedrige Hysterese sowie eine hohe Empfindlichkeit bei hoher Linearität. Der maximale Linearitätsfehler eines CD375 Sensors beträgt ±0,25 % des vollen Ausgangsbereichs. Dabei wird eine statistisch optimale Gerade verwendet, die von der Methode der kleinsten Quadrate abgeleitet ist. Die bewährte Zuverlässigkeit der LVDTs der CD375 Serie ist das Ergebnis von Fertigungsprozessen und Montagetechniken, die von Macro Sensors über viele Jahre hinweg bei der Fertigung von LVDTs entwickelt und optimiert wurden. Ihre Beständigkeit gegenüber rauen Umgebungen verdanken sie den verwendeten Materialien, darunter mit Glas gefüllte Polymer-Spulenrahmen für Wärmebeständigkeit sowie Edelstahl-gehäuse, die als magnetische Abschirmungen dienen, um die Auswirkungen externer magnetischer AC-Felder zu reduzieren. Ihre externe Abdichtung erfüllt die IEC-Norm IP-61. 

Vorteile

  • Miniaturgröße von 3/8 Zoll, Kern mit geringer Masse 
  • Bereiche von ±0,63 mm bis ±25 mm 
  • Nichtlinearität von ±0,25 % des vollen Ausgangsbereichs 
  • Betriebstemperatur von 105 °C 
  • Spulenbaugruppe gemäß IEC IP-61 abgedichtet 
  • Magnetisch abgeschirmtes Edelstahlgehäuse 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Leitungen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) 2.5

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Separater Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  9,52 mm [ 0,375 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-67 – 392 °C [ -67 – 221 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP61

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVDT0012

Literatur