Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese robusten, hermetisch abgedichteten Sensoren sind vollständig aus Edelstahl gefertigt und für allgemeine Industrieanwendungen ausgelegt.  Die Spulenwicklungen sind gemäß IEC-Standard IP-68 gegen raue Umgebungen abgedichtet. Der elektrische Anschluss des GHSA 750 erfolgt über einen abgedichteten Axial-Steckverbinder. Beim GHSAR 750 erfolgt der elektrische Anschluss über einen radial montierten abgedichteten Steckverbinder. Dies verringert die Einbaulänge erheblich. Der passende Anschlussstecker ist im Lieferumfang enthalten. Der Sensor verfügt über eine federbelastete Welle, die sich in einem präzisen Gleitlager befindet und an den LVDT-Kern angeschlossen ist. Das präzise Gleitlager ermöglicht eine Wiederholbarkeit von Messungen von 0,01 % des Gesamtbereichs oder besser. Der Ausgang des LVDT kann an beliebige LVDT-Standardsignalkonditionierer angeschlossen und anschließend an Messsäulendisplays, digitale Lesegeräte oder computerbasierte Datenerfassungs-systeme übermittelt werden. Die Tastkopfwelle wird mit einer Feder vollständig ausgefahren, die abhängig vom Gesamtbereich eine Nennkraft von 1,67 bis 5,6 N ausübt. Bei der im Lieferumfang enthaltenen Kontaktspitze handelt es sich um AGD-Standardmodell Nummer 9 aus verchromtem, gehärteten Werkzeugstahl. Sie ist vollständig austauschbar mit anderen AGD-Kontaktspitzen. 

Vorteile

  • Bereich von ±0,127 bis ±5,08 cm
  • Wiederholbarkeit von 0,01 % des vollen Ausgangsbereichs
  • Nichtlinearität von ±0,25 % des vollen Ausgangsbereichs
  • Umgebungsfest abgedichtete Spule gemäß IEC IP-68
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  6-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) 2.5

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Federbelasteter Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVDT0018

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten