Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
6-poliger Stiftstecker
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
3
Signalmerkmale
-
Erregungsfrequenz (kHz)
2.5
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
-
Kernkonfiguration
Federbelasteter Kern
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
19,05 mm [ 0,75 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Weitere
-
Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%)
±,25
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-LVDT0019