Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der LCIT verwendet ein vereinfachtes Spulendesign und eine leitfähige Dämpferscheibe mit geringer Masse, die den herkömmlichen ferromagnetischen Kern ersetzt. Damit schließt die Serie die Lücke zwischen Preis und Leistung für hochvolumige Anwendungen.  Wie bei einem LVDT besteht kein physischer Kontakt zwischen der beweglichen Dämpfer-scheibe und der Spulenstruktur. Dadurch ist der LCIT ein reibungsfreier Sensor mit ausgezeichneten Eigenschaften bezüglich Auflösung und Wiederholgenauigkeit. Dank des hohen Frequenzgangs der Elektronik und der geringen Masse der Dämpferscheibe eignet sich der LCIT Sensor ideal für dynamische Anwendungen. Die LCIT Serie wird mit einem großen Bereich an Versorgungsspannungen (+7 bis +36 V DC) betrieben und bietet einen äußerst linearen und rauscharmen Ausgang von +0,5 bis +4,5 V DC. Ein robustes Edelstahl-gehäuse und eine solide interne Bauweise sorgen für eine ausgezeichnete Toleranz gegenüber Stößen und Vibrationen. 

Vorteile

  • Kostengünstig, mit Gleichstrom betrieben
  • Kontaktlose Technik
  • Ausgang von +0,5 bis +4,5 V DC
  • Hubbereiche von ±0,125 bis ±2 Zoll
  • 0,25 % Linearität
  • Hoher Frequenzgang von 1 kHz
  • Dämpferscheibe mit geringer Masse
  • Edelstahlgehäuse
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  zylindrisch

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Leitungen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 7 – 36

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Separater Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP61

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVDT0034

Literatur