Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Geschirmtes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
3
Signalmerkmale
-
Erregungsfrequenz (kHz)
2.5 – 10
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
kohlenstoffreicher Stahl
-
Kernkonfiguration
Federbelasteter Kern
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
9,5 mm [ ,374 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]
Weitere
-
Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%)
±,2
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-LVDT0040