Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Bei den Messtastern handelt es sich um federbelastete LVDTs (lineare variable Differentialtransformatoren) mit linearen Präzisionslagern.  Diese robusten Messtaster für hohe Temperaturen ermöglichen Messungen über lange Hubbereiche bis ±50,8 mm. Die Federkraft beträgt normalerweise 255 Gramm bei vollständig komprimiertem elektrischen Hub. Eine abnehmbare schwarz verchromte Spitze aus gehärtetem Werkzeugstahl wird am Arbeitsteil fixiert (4-48UNF-2A). Die interne Konstruktion verhindert, dass der Kern und die Welle bei ihrer längsseitigen Bewegung rotieren. Der integrierte elektrische Steckverbinder (geschweißt) ermöglicht eine einfache Installation sowie den Austausch eines defekten Kabels unter Beibehaltung des Sensors. Installation und Einstellung erfolgen mithilfe eines ½-20-Montageaußen-gewindes und der beiden Kontermuttern, die jeder Einheit beiliegen. Wie bei den meisten unserer LVDTs sind auch die Wicklungen des GCA mit einem flexiblen Hochtemperaturharz mit Spezialformel vakuumimprägniert. Die Spulenbaugruppe ist mit einem Zweikomponentenepoxid im Gehäuse vergossen. Dadurch entsteht ein hervorragender Schutz gegen schwierige Umgebungsbedingungen wie starke Vibrationen und Stöße.  

Vorteile

  • Hermetisch abgedichtetes Gehäuse
  • Wiederholbarkeit von 0,6 µm
  • IEC IP68-Einstufung bis 70 bar
  • Lange Hubbereiche bis 50,8 mm
  • Gehärtete Kontaktspitze aus Werkzeugstahl
  • Hoher Seitenlastwiderstand
  • Lange Zykluslebensdauer
  • Hohe Temperatur
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  zylindrisch

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  6-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) .4 – 10

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Federbelasteter Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

  • Umwelttechnische Spezifikationen  Druck von 1,000 psi

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVDT0041

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen