Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern
Diese Messgeräte sind luft- und federunterstützte LVDTs (lineare variable Differentialtransformatoren) mit linearen Präzisionslagern. Diese robusten Messtaster für hohe Temperaturen ermöglichen Messungen über lange Hubbereiche bis ±25,4 mm. Eine abnehmbare schwarz verchromte Spitze aus gehärtetem Werkzeugstahl wird am Arbeitsteil fixiert (4-48UNF-2A). Die interne Konstruktion verhindert, dass der Kern und die Welle bei ihrer längsseitigen Bewegung rotieren. Der integrierte elektrische Steckverbinder (geschweißt) ermöglicht eine einfache Installation sowie den Austausch eines defekten Kabels unter Beibehaltung des Sensors. Installation und Einstellung erfolgen mithilfe eines ½-20-Montageaußengewindes und der beiden Kontermuttern, die jeder Einheit beiliegen. Wie bei den meisten unserer LVDTs sind auch die Wicklungen des GCA-AE mit einem flexiblen Hochtemperaturharz mit Spezialformel vakuumimprägniert. Die Spulenbaugruppe ist mit einem Zweikomponentenepoxid im Gehäuse vergossen. Dadurch entsteht ein hervorragender Schutz gegen schwierige Umgebungsbedingungen wie starke Vibrationen und Stöße.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.