Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese Messtaster sind federbelastete LVDTs (lineare variable Differentialtransformatoren) mit linearen Präzisionslagern und interner Konditionierungselektronik. Die GCD Serie wird mit einem Nennstrom von ±15 V DC betrieben und bietet einen äußerst linearen und rauscharmen Ausgang von ±10 V DC. Diese robusten Messtaster ermöglichen Messungen über Hubbereiche von ±1,27 mm bis ±50,8 mm. Die Federkraft beträgt normalerweise 255 Gramm bei vollständig komprimiertem elektrischen Hub. Eine abnehmbare schwarz verchromte Spitze aus gehärtetem Werkzeugstahl wird am Arbeitsteil fixiert (4-48UNF-2A). Die interne Konstruktion verhindert, dass der Kern und die Welle bei ihrer längsseitigen Bewegung rotieren. Der integrierte elektrische Steckverbinder (geschweißt) ermöglicht eine einfache Installation sowie den Austausch eines defekten Kabels unter Beibehaltung des Sensors. Installation und Einstellung erfolgen mithilfe eines ½-20-Montageaußengewindes und der beiden Kontermuttern, die jeder Einheit beiliegen.

Vorteile

  • Vollständig geschweißte Edelstahl-Bauweise
  • Für raue Umgebungen ausgelegt
  • Steckverbinder vom Typ MS (MIL-C-5015)
  • Lange Zykluslebensdauer
  • CE-konform
  • Kalibrierungszertifikat im Lieferumfang aller Geräte enthalten
  • Luftunterstütztes Ausfahren/federunterstütztes Zurückfahren möglich (Wenden Sie sich an das Werk.)  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  zylindrisch

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  6-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) '-15 – 15

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Federbelasteter Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

  • Umwelttechnische Spezifikationen  Druck von 1,000 psi

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±10 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVDT0046

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen